(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,582,631VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・SL、SG、STBタイプに取り付きます。
・35°までの角度締めが可能です。
・ツーピースの自在構造になっているので、簡単に交換できます。
【用途】
・板金、溶接業
【商品仕様】
・対応クランプ:SL型、SG型、STB型
・質量:1.39kg
【材質/仕上】
・スチール

Part Number
SGCAP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,582,631 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part SGCAP in the ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SGCAP trong chuỗi ベッセイ クランプ部品 SGキャップセット.