(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ワイズ スーパーボールレンチ単品

ワイズ スーパーボールレンチ単品

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

Specifications of SBL-20

Part Number
SBL-20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

174,006 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく、ネジ穴にすばやくフィットします。
・SBL-1000の単品2mmです。

【商品仕様】
・対辺寸法(mm):2.0
・色:赤
・硬度:HRC60±1
・l寸法(mm):90
・l寸法(mm):16
・JANコード:4951908003425
・質量:6g
【材質/仕上】
・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM2V)

Specifications of SBL-20

Part Number
SBL-20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

174,006 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1