(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Masking SB【1-70 Pieces Per Package】

Masking SB

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    57,500 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SB246JAN-18C
SB246JAN-21
SB246JAN-2110
SB246JAN-211P
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Thickness
(mm)
Color JAN code Trusco code Weight (g)

1,088,400 VND

1 Pack(s)

70 Pieces Per Package

9 Day(s) 18 0.09 Black , Blue system 4971910161876 121-8173 210.000

108,960 VND

10 Pack(s)

6 Pieces Per Package

9 Day(s) 21 0.09 Black , Blue system 4971910169858 121-8175 210.000

1,088,880 VND

1 Pack(s)

60 Pieces Per Package

9 Day(s) 21 0.09 Black , Blue system 4971910169865 121-8170 2170.000

57,500 VND

60 Piece(s) - 9 Day(s) 21 - - 4971910169810 121-8184 211.000

Basic Specifications

  • Length(m)
    18
  • Adhesive
    Acrylic type
  • Base Material
    Japanese paper

Product Description

【特長】
・サッシ側にも貼れてのり残りなく、紙切れしません。
・砂まきタイプ以外のサイディングボードの養生に適しています(セルフクリーニングボード対応)。
【用途】
・セルフクリーニングボード、金属パネル
【商品仕様】
・色:ブルー
・幅(mm):18
・長さ(m):18
・厚み(mm):0.09
・引張強度:39.2N/15mm
・本入数(本)70
・手で切断可能
・粘着力:1.67N/10mm
・JANコード:4971910161876
・質量:210g
【材質/仕上】
・基材:和紙
・粘着剤:アクリル系

Part Number
SB246JAN-18C
SB246JAN-21
SB246JAN-2110
SB246JAN-211P
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Width
(mm)
Thickness
(mm)
Color JAN code Trusco code Weight (g)

1,088,400 VND

1 Pack(s)

70 Pieces Per Package

9 Day(s) 18 0.09 Black , Blue system 4971910161876 121-8173 210.000

108,960 VND

10 Pack(s)

6 Pieces Per Package

9 Day(s) 21 0.09 Black , Blue system 4971910169858 121-8175 210.000

1,088,880 VND

1 Pack(s)

60 Pieces Per Package

9 Day(s) 21 0.09 Black , Blue system 4971910169865 121-8170 2170.000

57,500 VND

60 Piece(s) - 9 Day(s) 21 - - 4971910169810 121-8184 211.000

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1