(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・S-STLP-A型
【用途】
・ボーリングバー
・内径・奥端面加工用
【商品仕様】
・適合チップ:TP○○0802
・スクリュークランプ方式
・最大突出し量L/D=?4
・JANコード:4960664691593
・トラスココード:805-0432
Part Number |
---|
S08X-STLPL08-10A |
S08X-STLPR08-10A |
S12M-STLPR09-16A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible insert cutting edge length | L/R handed use | Minimum machining diameter (mm) | Shank Diameter (mm) | Overall length (mm) | Shank height (mm) | Shank width (mm) | Applicable Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,220,192 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 08 | Left | 10 | 8 | 120 | 7 | 7 | TPGT0802, TPGH0802, TPET0802, TPEH0802, TPGB0802, TPMH0802 | ||
3,220,192 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 08 | Right | 10 | 8 | 120 | 7 | 7 | TPGT0802, TPGH0802, TPET0802, TPEH0802, TPGB0802, TPMH0802 | ||
3,410,227 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 09 | Right | 16 | 12 | 150 | 11 | 11 | TPGT0902, TPGH0902, TPGB0902, TPMT0902, TPMH0902, TPMX0902, TPEH0902 |
Loading...Tải…
Machining applications | End face / blind hole | Compatible Tip Shape | T (triangle) | Compatible insert clearance angle | positive 11° (P) |
---|---|---|---|---|---|
Cutting edge angle | L: 95° (With offset) | Clamp System | Screw-on (S) | Shank material | Steel |