(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCC 片口ラチェットレンチ 35

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,969,920VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・ソケットが片側のみで薄く狭所でも使えます。
・ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせやワイヤロープの広げができます。
【用途】
・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに。
【商品仕様】
・呼び35
・JANコード:4989065101159
・トラスココード:811-2766
・質量:1520g

Part Number
RWS0635
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,969,920 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part RWS0635 in the MCC 片口ラチェットレンチ 35 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RWS0635 trong chuỗi MCC 片口ラチェットレンチ 35.