(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・ソケットが片側のみで薄く狭所でも使えます。
・ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせやワイヤロープの広げができます。
【用途】
・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに。
【商品仕様】
・呼び26
・JANコード:4989065101111
・トラスココード:811-2762
・質量:680g
Please check the type/dimensions/specifications of the part RWS0626 in the MCC 片口ラチェットレンチ 26 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RWS0626 trong chuỗi MCC 片口ラチェットレンチ 26.