(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 24

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      13,775,760VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・ダクタイル鋳鉄管の接合用ボルトの締め付け用です。
【用途】
・本管の埋設工事に。
【商品仕様】
・対象管:K形75・A形75
・設定トルク:60N・m
・JANコード:4989065107526
・トラスココード:811-2743
・質量:1100g

Part Number
RWHT-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

13,775,760 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part RWHT-24 in the MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 24 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RWHT-24 trong chuỗi MCC トルクツキL形ホンカンレンチ 24.