(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCC ホンカンソケット 24

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      817,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・ソケットを延長することで深いところの作業が可能になります。
【用途】
・本管の埋設工事に。
【商品仕様】
・適応本体:RWH-0924、RWHL-24、RWHT-24
・ホンカンレンチ、L型ホンカンレンチのソケットに継足して延長します。
・JANコード:4989065106956
・トラスココード:811-2501
・質量:180g

Part Number
RWHS-24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

817,020 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part RWHS-24 in the MCC ホンカンソケット 24 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RWHS-24 trong chuỗi MCC ホンカンソケット 24.