(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【特長】
・ソケットは両側ロングサイズでC型鋼・H型鋼など深いところの作業が可能です。
【用途】
・六角ボルト・ナットなどの締め付けけに。
【商品仕様】
・呼び13×14
・ソケット長さ:27×27mm
・JANコード:4989065103047
・トラスココード:811-2736
・質量:230g
Please check the type/dimensions/specifications of the part RWD1314 in the MCC 両ロングラチェットレンチ 13LX14L series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RWD1314 trong chuỗi MCC 両ロングラチェットレンチ 13LX14L.