(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
メイホー ラウンドストッカー6P【6 Pieces Per Package】

メイホー ラウンドストッカー6P

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃

Specifications of RST

Part Number
RST
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

302,400 VND

40 Pack(s)

6 Pieces Per Package

9 Day(s)

Product Description

【特長】
・ラウンドケースSが6本セットされています。
・用途によって出し入れして使用するのに大変便利です。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・色:クリア
・外寸(mm)間口×奥行×高さ:275×131×45
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:265×111×41
・ラウンドケースS6本入り
・JANコード:4963189152860
・トラスココード:735-8962
・単品単位数量:6個
・質量:492g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
・中ケース:スチロール樹脂(PS)
【セット内容/付属品】
・ラウンドケースS6本付

Specifications of RST

Part Number
RST
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

302,400 VND

40 Pack(s)

6 Pieces Per Package

9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1