(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Single function torque wrench with ring head RSP120N2 × 21

Single function torque wrench with ring head RSP120N2 × 21

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • The torque set is provided free of charge when purchasing new products. To change the torque value, a separate torque wrench tester is required.

Specifications of RSP120N2X21-[24-100/0.1]

Part Number
RSP120N2X21-[24-100/0.1]
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more

Product Description

[Features]
· Single-function type with ring wrench.
· Because the torque value cannot be modified from outside without a dedicated tool, there are no concerns that the torque value could be changed while in use.
[Applications]
· For assembly and mass production.
[Product Specifications]
· Torque Precision ±3%
· Load Direction: Right
· JAN code: 4571141277874
· Trusco code: 821-9280
· Mass: 0.8 kg

Specifications of RSP120N2X21-[24-100/0.1]

Part Number
RSP120N2X21-[24-100/0.1]
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

-

1 Piece(s) 13 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1