(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MCC 短シノラチェットレンチ 17X19

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      793,440VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・ショートタイプ、曲がりシノ付です。
・狭所でも使えます。
【用途】
・六角ボルト・ナット等の締付けに。
【商品仕様】
・呼び17×19
・JANコード:4989065106475
・トラスココード:811-2727
・質量:410g

Part Number
RS-1719
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

793,440 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part RS-1719 in the MCC 短シノラチェットレンチ 17X19 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RS-1719 trong chuỗi MCC 短シノラチェットレンチ 17X19.