(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
メイホー ラウンドフラット24P(SS)

メイホー ラウンドフラット24P(SS)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃

Specifications of RDFT-SS

Part Number
RDFT-SS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

234,000 VND

60 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・中身が見易い透明タイプです。
・ビーズ・ストーンなど小物を分けて収納するのに便利です。
【用途】
・小物・パーツ類の収納。
【商品仕様】
・外寸205×140×25mm
・耐熱温度:100°
・JANコード:4963189210416
・トラスココード:735-8954
・質量:820g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン
・止具:ポリカーボネート
【セット内容/付属品】
・ラウンドケースSS 1段組み24ヶ付

Specifications of RDFT-SS

Part Number
RDFT-SS
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

234,000 VND

60 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1