(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
メイホー ラウンドケースふたSS

メイホー ラウンドケースふたSS

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • 北海道・沖縄・離島別途運賃

Specifications of RCSSF

Part Number
RCSSF
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

36,288 VND

288 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・ラウンドケース5段を1段ずつにばらして使用する場合に便利なパーツです。
【用途】
・ラウンドケースの単独小分けの蓋。
【商品仕様】
・色:クリア
・内径(mm):25
・外径(mm):31
・JANコード:4963189165358
・トラスココード:735-8938
・質量:1.8g
【材質/仕上】
・スチロール樹脂(PS)

Specifications of RCSSF

Part Number
RCSSF
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

36,288 VND

288 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1