(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・クールダンボのノズル単品です。
・マグネットベースは付いてません。
・先端のキャップを回して流量を調整できます。
【用途】
・エアノズル…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばしなど。
【商品仕様】
・全長(mm):200
・接続口径:R1/4
・適応流体:液体・圧縮空気
・ジャバラ管製ノズル 丸吹き(空気・液両用)φ3
・最小曲R=40mm
・トラスココード:810-5270
・質量:160g
【材質/仕上】
・フレキシブルチューブ:SWM・SWC 内管:銅 その他:真鍮クロム
Please check the type/dimensions/specifications of the part R-20 in the 扶桑 ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R-20 trong chuỗi 扶桑 ダンボノズル R-20 (丸吹き 20cm).