(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
QLE2800N2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
96,749,410 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more |
[Features]
· When the set torque is reached, the toggle operates, and a signal sound lets the user know when tightening is complete.
· The ratchet head has 24 teeth and a 15-degree operating range. It shows excellent performance in space-limited working conditions.
· The torque value can be changed easily with the built-in adjustment handle.
[Applications]
· For assembly and mass production.
[Product Specifications]
· Torque Adjustment Range (N·m): 800.0 - 2,800.0
· Insertion Angle (mm): 38.1 (Through hole)
· Overall length (mm): 2405
· Minimum scale (N·m): 20.00
· Torque Precision ±3%
· Load Direction: Right
· JAN code: 4571141276464
· Trusco code: 821-9270
· Mass: 23.7 kg
Part Number |
---|
QLE2800N2 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
96,749,410 VND |
1 Piece(s) | 10 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.