(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OH グラスファイバ-柄両口ハンマ-

OH グラスファイバ-柄両口ハンマ-

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of PXW-30G

Part Number
PXW-30G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,728,031 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・建築土木全般でよく使われています。
・3重構造グラスフャィバー柄を使用しているので耐久性、安全性に優れています。
【用途】
・建築・土木作業全般。
【商品仕様】
・呼称:3.0
・頭径(mm):55
・頭長(mm):154
・全長(mm):850
・JANコード:4963360121784
・トラスココード:808-0584
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:グラスフャィバー

Specifications of PXW-30G

Part Number
PXW-30G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,728,031 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1