(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OH ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄付)

OH ウレタン角カケヤ(グラスファイバー柄付)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of PXUK-05G

Part Number
PXUK-05G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,571,793 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・作業能率が上がるショックレス構造です。
【用途】
・摘要:機械等の修理、組立 木製品の組立 杭打ち
【商品仕様】
・全長(mm):900
・頭径(mm):79
・呼称:5ポンド
・頭長(mm):152
・使用温度:-20℃~80℃
・JANコード:4963360204753
・トラスココード:808-0578
・質量:3kg
【材質/仕上】
・頭部:ウレタン樹脂
・柄:グラスフャィバー柄

Specifications of PXUK-05G

Part Number
PXUK-05G
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,571,793 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1