(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

高周波 パラチップ

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,697,549VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【用途】
・突切り・溝入れ用。
【商品仕様】
・勝手:左
・リード角(°):5
・チップ長さ:20
・厚さ:1.5
・鋼種:NK4
・トラスココード:439-9986
【材質/仕上】
・ハイス

Part Number
PT215BL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,697,549 VND

5 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PT215BL in the 高周波 パラチップ series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PT215BL trong chuỗi 高周波 パラチップ.