(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
浦谷 P型金型デートマークOY型 10mm

浦谷 P型金型デートマークOY型 10mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of PS-OY-10

Part Number
PS-OY-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,244,032 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・日付変更がドライバー1本で、金型内側からワンタッチで行えるようになりました。金型を取り外す手間が省け、大幅な経費削減を計れます。
・P型の材質はSUS420J2(硬度HRC50°)耐サビ性、耐久性抜群です。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・摘要:OY型
・外径D(mm):φ10
・全長H(mm):20
・トラスココード:807-1603
・質量:22.6g
【材質/仕上】
・SUS420
・硬度HRC50°

Specifications of PS-OY-10

Part Number
PS-OY-10
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

4,244,032 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1