(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スーパーツール MC用サブテーブル(ねじ穴付タイプM16)400×400×40

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      92,450,047VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・50mmピッチ、M16のねじ穴加工が施されているサブテーブルです。
【用途】
・MC機の加工治具に最適なプレート
【商品仕様】
・厚み(mm):40
・テーブル寸法(mm):400×400
・研削仕上
・JANコード:4967521090636
・質量:42kg
【材質/仕上】
・FC3

Part Number
PSH440
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

92,450,047 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PSH440 in the スーパーツール MC用サブテーブル(ねじ穴付タイプM16)400×400×40 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PSH440 trong chuỗi スーパーツール MC用サブテーブル(ねじ穴付タイプM16)400×400×40.