(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用。鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現。
【用途】
・ミーリング加工用
・PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用
【商品仕様】
・幅(mm):61
・奥行(mm):130
・高さ(mm):14.5
・適合ホルダ:MFK型
・被膜構成:MEGACOAT NANO
・呈色:赤緑色
・Wブレーカ:ワイパー
・E級
・JANコード:4960664732937
・トラスココード:824-9760
【材質/仕上】
・PVDコーティング
Please check the type/dimensions/specifications of the part PNEG1106XNER-W-PR1525 in the 京セラ ミーリング用チップ PR1525 COAT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PNEG1106XNER-W-PR1525 trong chuỗi 京セラ ミーリング用チップ PR1525 COAT.