(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
京セラ ミーリング用チップ CA420M CVDコーティング CMT

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      726,176VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・CA420M:先進CVDコーティング「CRIOS」テクノロジーにより、膜剥離を抑制、チッピングを防止し安定長寿命を実現できます。
【用途】
・ミーリング加工用
・CA420M:鋳鉄の高速加工
【商品仕様】
・幅(mm):61
・奥行(mm):130
・高さ(mm):14.5
・適合ホルダ:MFK型
・被膜構成:微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
・呈色:金色
・Wブレーカ:ワイパー
・E級
・JANコード:4960664732975
・トラスココード:824-9758
【材質/仕上】
・CVDコーティング

Part Number
PNEG1106XNER-W-CA420M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

726,176 VND

5 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PNEG1106XNER-W-CA420M in the 京セラ ミーリング用チップ CA420M CVDコーティング CMT series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PNEG1106XNER-W-CA420M trong chuỗi 京セラ ミーリング用チップ CA420M CVDコーティング CMT.