(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・MB-1やVS-1に取り付けられます。
【商品仕様】
・取付けネジ:M8×P1.25
・固定機器
・トラスココード:810-5266
・質量:450g
【材質/仕上】
・真鍮クロム
Please check the type/dimensions/specifications of the part PL12X480 in the 扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PL12X480 trong chuỗi 扶桑 支柱 PL12X480 (φ12x480mm).