(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・PJS型にT溝(30)加工がクロスに施されているタイプです。
【用途】
・MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
【商品仕様】
・厚み(mm):80
・テーブル寸法(mm):500×1100
・研削仕上
・JANコード:4967521162111
・質量:279kg
【材質/仕上】
・FC3
Please check the type/dimensions/specifications of the part PJTC50110B in the スーパーツール ジグプレ-ト(クロスT溝タイプ T溝:16)500×1100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PJTC50110B trong chuỗi スーパーツール ジグプレ-ト(クロスT溝タイプ T溝:16)500×1100.