(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
スーパーツール ジグプレ-ト(クロスT溝タイプ T溝:18)500×1000

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      248,563,143VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・PJS型にT溝(29)加工がクロスに施されているタイプです。
【用途】
・MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです
【商品仕様】
・厚み(mm):80
・テーブル寸法(mm):500×1000
・研削仕上
・JANコード:4967521089494
・質量:242kg
【材質/仕上】
・FC3

Part Number
PJTC50100C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

248,563,143 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PJTC50100C in the スーパーツール ジグプレ-ト(クロスT溝タイプ T溝:18)500×1000 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PJTC50100C trong chuỗi スーパーツール ジグプレ-ト(クロスT溝タイプ T溝:18)500×1000.