(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS パック入 ロングジェットタップ L=150 M10x1.5

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,231,145VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・パック入りです。
・ロングシャンクです。
・全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
・溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
・ホモ処理をしています。
【用途】
・加工ねじ:メートルねじ
・通り穴用。
・被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
【商品仕様】
・精度:JIS2級
・呼び寸:M10.0
・ピッチ(mm):1.5
・全長(mm):150
・シャンク径(mm):7.0
・シャンク四角部(mm):5.5
・下穴径(mm):8.5
・加工ねじ:ウイットねじ
・食い付山数:5山
・ねじ長(mm):24
・ブリスターパック品でロングシャンクです。
・タップ等級:H級
・JANコード:4957656566625
・トラスココード:507-0066
・質量:54g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS-E)

Part Number
P-JET-M10X1.5-150L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,231,145 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-JET-M10X1.5-150L in the IS パック入 ロングジェットタップ L=150 M10x1.5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-JET-M10X1.5-150L trong chuỗi IS パック入 ロングジェットタップ L=150 M10x1.5.