(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS パック入 ストレートドリル 10.3mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      632,271VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・標準のストレートシャンクドリルです。
【用途】
・被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
・一般鉄鋼用です。
【商品仕様】
・刃径(mm):10.3
・溝長(mm):98
・全長(mm):133
・シャンク径(mm):10.3
・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
・研削溝です。
・総研磨仕上げで切れ味が良い。
・JANコード:4957656461036
・トラスココード:506-7138
・単品単位数量:1本
・質量:64g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

Part Number
P-IS-SD-10.3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

632,271 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-IS-SD-10.3 in the IS パック入 ストレートドリル 10.3mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-IS-SD-10.3 trong chuỗi IS パック入 ストレートドリル 10.3mm.