(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

IS パック入 ストレートドリル 10.1mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      658,536VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・標準のストレートシャンクドリルです。
【用途】
・被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。
・一般鉄鋼用です。
【商品仕様】
・刃径(mm):10.1
・溝長(mm):98
・全長(mm):133
・シャンク径(mm):10.1
・有効加工深さ:3D(刃径×3倍)
・研削溝です。
・総研磨仕上げで切れ味が良い。
・JANコード:4957656461012
・トラスココード:506-7090
・単品単位数量:1本
・質量:63g
【材質/仕上】
・高速度鋼(HSS)

Part Number
P-IS-SD-10.1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

658,536 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-IS-SD-10.1 in the IS パック入 ストレートドリル 10.1mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-IS-SD-10.1 trong chuỗi IS パック入 ストレートドリル 10.1mm.