(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ワイズ ピアスボールレンチ

ワイズ ピアスボールレンチ

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

Specifications of PIS-810

Part Number
PIS-810
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

539,526 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。
・その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。
・2サイズ使える両口タイプです。
・打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
【用途】
・上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができます。
【商品仕様】
・全長(mm):216
・サイズ(mm):8.0×10.0
・硬度:HRC60±1
・カラー:茶
・適応キャップスクリュー:M10、M12
・適応セットスクリュー:M16、M18、M20
・JANコード:4951908005382
・質量:160g
【材質/仕上】
・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM2V)

Specifications of PIS-810

Part Number
PIS-810
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

539,526 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1