(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
PIS-608 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
490,223 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。
・その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。
・2サイズ使える両口タイプです。
・打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
【用途】
・上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができます。
【商品仕様】
・全長(mm):208
・サイズ(mm):6.0×8.0
・硬度:HRC60±1
・カラー:黒
・適応キャップスクリュー:M8、M10
・適応セットスクリュー:M12、M14、M16
・JANコード:4951908005375
・質量:110g
【材質/仕上】
・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM2V)
Part Number |
---|
PIS-608 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
490,223 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.