(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

IS ラチェット式T型タップホルダー 3/8用(M3~M10)

IS ラチェット式T型タップホルダー 3/8用(M3~M10)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      922,361VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued as soon as it is out of stock.Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・ラチェット式で正逆回転切換えです。
【用途】
・適用タップ寸法M6~M12
【商品仕様】
・T型ハンドル
・タップ立て用です。
・JANコード:4957656486084
・トラスココード:506-6573
・質量:187g
【材質/仕上】
・材質:スチール

Part Number
P-HDL-RT-3-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

922,361 VND

1 Piece(s) 8 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-HDL-RT-3-8 in the IS ラチェット式T型タップホルダー 3/8用(M3~M10) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-HDL-RT-3-8 trong chuỗi IS ラチェット式T型タップホルダー 3/8用(M3~M10).