(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6-02

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      202,536VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【商品仕様】
・接続口径:Rc1/4
・空気機器チューブ継手PCF6-02
・トラスココード:810-6097
・質量:24g
【材質/仕上】
・真鍮

Part Number
PCF6-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

202,536 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part PCF6-02 in the 扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6-02 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PCF6-02 trong chuỗi 扶桑 空気機器 チューブ継手 PCF6-02.