(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HIT 1/2インチ角 インパクトソケット(6角) 18mm

HIT 1/2インチ角 インパクトソケット(6角) 18mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of P4H18

Part Number
P4H18
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

447,465 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・インパクトレンチ用のソケット及びアクセサリーです。
【用途】
・ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
【商品仕様】
・付属品:ピン、Oリング
・差込角(mm)12.7
・JANコード:4953830321110
・トラスココード:814-5852
・質量:130g
【材質/仕上】
・特殊合金鋼

Specifications of P4H18

Part Number
P4H18
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

447,465 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1