(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
IS パック入 ダイス 25径 3/16W24

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      835,455VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
・調整ねじ付です。
・ブリスターパック1個入りです。
【用途】
・雄ねじ加工用。
・被削材:低炭素鋼
【商品仕様】
・呼び寸:一分五厘ウイット
・外径(mm):25.0
・山数:24
・調整ねじ付き
・ブリスターパック品
・JANコード:4957656467595
・トラスココード:752-4111
・質量:26g
【材質/仕上】
・合金工具鋼(SKS2)

Part Number
P-25RD-3-16W24
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

835,455 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P-25RD-3-16W24 in the IS パック入 ダイス 25径 3/16W24 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-25RD-3-16W24 trong chuỗi IS パック入 ダイス 25径 3/16W24.