(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
浦谷 金型デートマーク4Y型 5mm

浦谷 金型デートマーク4Y型 5mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of OP-4Y-5

Part Number
OP-4Y-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,836,792 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
・プラ型に埋め込むための商品です。
・日付表示の変更が金型内側からワンタッチです(矢印部分をドライバーで回すだけです)。
・割り出しは、ボールプランジャを使用、Oリングに比べて、位置決め(矢印指示)精度が向上し、加工時に発生するガスや、高温に対する耐久性に優れています。
・YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。
・特注品としてNM型には、任意の彫刻ができます(割り出しは12等分です)。
【用途】
・プラ型埋め込み用
【商品仕様】
・外径(mm):φ5
・全長(mm):8
・摘要:年(4ヵ年)
・トラスココード:807-1820
・質量:1.5g
【材質/仕上】
・SUS420焼入れ研磨仕上げ

Specifications of OP-4Y-5

Part Number
OP-4Y-5
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,836,792 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1