(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OH ステンレス両口ハンマー0.9Kg

OH ステンレス両口ハンマー0.9Kg

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of OHW-2S

Part Number
OHW-2S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,641,585 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Product Description

【特長】
・頭はステンレスを使用しています。
【用途】
・食品関係、原子力発電所等、鉄サビを嫌う場所での修理。
【商品仕様】
・呼称:2ポンド
・頭径(mm):37
・頭長(mm):105
・全長(mm):300
・JANコード:4963360142017
・トラスココード:808-0497
・質量:1kg
【材質/仕上】
・頭部:ステンレス(SUS34)

Specifications of OHW-2S

Part Number
OHW-2S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

5,641,585 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1