(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
OHW-112 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
554,424 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
【特長】
・建築・土木作業全般に適しています。
・滑りにくいゴムグリップ付焼き柄です(#6~#12)。
・建築土木全般でよく使われています。
【用途】
・アンカー・測量釘などの打ち込み。
・建築・土木作業全般。
【商品仕様】
・呼称:1 1/2ポンド
・頭径(mm):30
・頭長(mm):89
・全長(mm):300
・JANコード:4963360126161
・トラスココード:808-0484
・質量:0.66kg
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:樫
Part Number |
---|
OHW-112 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
554,424 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.