(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
OH 片口大ハンマー#20

OH 片口大ハンマー#20

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of OHS-20

Part Number
OHS-20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

8,453,395 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Product Description

【特長】
・柄穴が偏心しているので振りやすく打撃力が強いです。
【用途】
・一般建築、土木作業全般に。
【商品仕様】
・呼称:20ポンド
・頭径(mm):81
・頭長(mm):232
・全長(mm):900
・JANコード:4963360122156
・トラスココード:808-0477
・質量:9.4kg
【材質/仕上】
・頭部:炭素鋼
・柄:樫

Specifications of OHS-20

Part Number
OHS-20
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

8,453,395 VND

1 Piece(s) 16 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1