(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM6セット

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    559,424 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    559,424 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    13 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    559,424 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    559,424 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    13 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    559,424 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    559,424 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    13 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    559,424 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    559,424 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    13 Day(s)
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    559,424 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    559,424 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    13 Day(s)
Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    559,424 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    559,424 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    13 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    559,424 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    559,424 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    13 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Product Description

【特長】
・インパクトドライバー(12V以上)などの正逆回転付の電動工具に取り付けて、短時間でねじ穴加工ができます。タップの下穴用の6角軸鉄工ドリル5.0mmがセットされています。
【用途】
・貫通穴のねじ山の形成および修正。
・被削材:鉄・アルミ・真鍮。
【商品仕様】
・精度:-
・全長(mm):70
・シャンク径(mm):6.35(六角軸)
・呼び寸:M6
・ピッチ(mm):1.00
・下穴径(mm):5.0の六角軸鉄工ドリル
・適合機種:12V以上の正逆回転付きインパクトドライバー
・ねじ長(mm):20
・JANコード:4957934370241
・トラスココード:808-1371
・質量:42g
【材質/仕上】
・タップ:合金工具鋼(SKS)
・鉄工ドリル:ハイス鋼(HSS)
【セット内容/付属品】
・6角軸タップM6X1.0 6角軸鉄工用ドリル5.0mmのセット

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    559,424 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    559,424 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    13 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    559,424 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    559,424 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    13 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

Part Number
NO28-M6S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

559,424 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO28-M6S in the 大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM6セット series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO28-M6S trong chuỗi 大西 6角軸タップ・下穴ドリルセットM6セット.

Close

Comparison list