(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

大西 6角軸ステンレス用ドリル3本組セットCO-1【3 Pieces Per Package】

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      490,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Product Description

【特長】
・インパクトドライバー(9.6V以上)対応の6角軸ステンレス用ドリルです。
・溝長が短いため剛性が高く、能率よく精度の高い穴あけができます。
・ステンレスの穴あけに適した先端角(135°)になっています。
【用途】
・被削材:ステンレス・鉄工
【商品仕様】
・刃径(mm):2.0/3.0/4.0
・溝長(mm):20/30/38
・全長(mm):85/98/108
・シャンク径(mm):6.356角軸
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー
・先端X型シンニング加工
・JANコード:4957934241008
・トラスココード:808-1409
・単品単位数量:3本
・質量:60g
【材質/仕上】
・コバルト高速度鋼(HSS-Co)
【セット内容/付属品】
・6角軸ステンレスドリル2.0 3.0 4.0の3本セット

Part Number
NO26-CO1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

490,560 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO26-CO1 in the 大西 6角軸ステンレス用ドリル3本組セットCO-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO26-CO1 trong chuỗi 大西 6角軸ステンレス用ドリル3本組セットCO-1.