(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
大西 6角軸ドリルカッター(L30mm)9.0×3.0mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      780,480VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工できます。
・ハイス鋼を使用しているので、ドリルの摩耗が少なく、より永く使用できます。
・中ドリルが摩耗した場合、付属のL型レンチで簡単に交換できます。
【用途】
・鉄工、木工、アルミニウムの下穴と面取り用。
・被削材:鉄工、木工、アルミニウム。
【商品仕様】
・有効刃径(mm):9.0
・先端径(mm):3.0
・全長(mm):75
・シャンク径(mm):6.35
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー
・中ドリル溝長(mm):30
・JANコード:4957934410305
・トラスココード:808-1405
・質量:40g
【材質/仕上】
・ハイス鋼(HSS)

Part Number
NO23-9030L
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

780,480 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO23-9030L in the 大西 6角軸ドリルカッター(L30mm)9.0×3.0mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO23-9030L trong chuỗi 大西 6角軸ドリルカッター(L30mm)9.0×3.0mm.