(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

大西 ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)4.0mm

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      202,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・6角軸ドリルカッターL-30専用の中ドリルです。
・X型シンニング加工を施しているので、食い付き性が良く、先端の切りくずの排出性も良いために、ドリルの寿命も伸びます。
【用途】
・鉄工、木工、アルミニウムの下穴と面取り用。
・被削材:鉄工、木工、アルミニウム。
【商品仕様】
・先端径(mm):4.0
・中ドリル溝長(mm):30
・X型シンニング加工
・6角軸ドリルカッター(L30mm)専用ドリル
・JANコード:4957934410039
・トラスココード:808-1402
・質量:6g
【材質/仕上】
・ハイス鋼(HSS)

Part Number
NO23-40LN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

202,320 VND

1 Piece(s) 13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO23-40LN in the 大西 ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)4.0mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO23-40LN trong chuỗi 大西 ドリルカッター専用中ドリル(L30mm)4.0mm.