(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・中ドリルと面取りカッターの組み合わせにより、1本のドリルで下穴と90度の面取りが同時加工できます。
・ハイス鋼を使用しているので、ドリルの摩耗が少なく、より永く使用できます。
・中ドリルが摩耗した場合、付属のL型レンチで簡単に交換できます。
【用途】
・鉄工、木工、アルミニウムの下穴と面取り用。
・被削材:鉄工、木工、アルミニウム。
【商品仕様】
・有効刃径(mm):10.0
・先端径(mm):3.5
・全長(mm):75
・シャンク径(mm):6.35
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー
・中ドリル溝長(mm):30
・JANコード:4957934410350
・トラスココード:808-1398
・質量:44g
【材質/仕上】
・ハイス鋼(HSS)
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO23-10035L in the 大西 6角軸ドリルカッター(L30mm)10.0×3.5mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO23-10035L trong chuỗi 大西 6角軸ドリルカッター(L30mm)10.0×3.5mm.