(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・柱の穴あけに最適です。
【用途】
・木材の貫通穴用。
・被削材:木材。
【商品仕様】
・刃径(mm):28.0
・溝長(mm):160
・全長(mm):230
・シャンク径(mm):10.00
・適合機種:電気ドリル
・JANコード:4957934022805
・トラスココード:808-1445
・質量:356g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO2.280 in the 大西 木工用兼用ビット28.0mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO2.280 trong chuỗi 大西 木工用兼用ビット28.0mm.