(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・板およびボードの穴あけに最適です。
・インパクトドライバー(12V以上)ではφ35mmまでの穴あけが可能です。
・6角軸(6.35mm)部分は16つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応可能です。
【用途】
・木材の貫通穴用。
・被削材:木材。
【商品仕様】
・刃径(mm):19.0
・溝長(mm):70
・全長(mm):120
・シャンク径(mm):6.35
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応(刃径21mm以下)
・JANコード:4957934011908
・トラスココード:808-1346
・質量:88g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)
Please check the type/dimensions/specifications of the part NO1-190 in the 大西 木工用ショートビット19.0mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO1-190 trong chuỗi 大西 木工用ショートビット19.0mm.