(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
大西 木工用ショートビット12.0mm×3本組セット【3 Pieces Per Package】

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      598,320VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・板およびボードの穴あけに最適です。
・インパクトドライバー(12V以上)ではφ24mmまでの穴あけが可能です。
・6角軸(6.35mm)部分は5つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応可能です。
【用途】
・木材の貫通穴用。
・被削材:木材。
【商品仕様】
・刃径(mm):12.0
・溝長(mm):60
・全長(mm):110
・シャンク径(mm):6.35
・適合機種:電気ドリル・インパクトドライバー対応(刃径21mm以下)
・12ミリの3本セット品
・JANコード:4957934010161
・トラスココード:808-1442
・単品単位数量:3本
・質量:130g
【材質/仕上】
・炭素鋼(S55C)
【セット内容/付属品】
・木工用ショートビット12.0mmの3本セット品

Part Number
NO1-120X3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

598,320 VND

1 Pack(s)

3 Pieces Per Package

3 Pieces Per Package

13 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part NO1-120X3 in the 大西 木工用ショートビット12.0mm×3本組セット series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NO1-120X3 trong chuỗi 大西 木工用ショートビット12.0mm×3本組セット.