(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ワイズ ピアスボ-ルレンチノワ-ルセット

ワイズ ピアスボ-ルレンチノワ-ルセット

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • ネジの回転が止まってから、尚45度のねじれを超えてハンドル部に強いトルクをかける時は、破損が生じることを想定して作業手袋等の保護具を着用し、周囲の安全にも配慮して下さい。

Specifications of NO005412

Part Number
NO005412
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,092,820 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Product Description

【特長】
・軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。
・その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。
・2サイズ使える両口タイプです。
・打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。
【用途】
・上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができます。
【商品仕様】
・セット内容(mm):2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0
・セット内容(本):3
・硬度:HRC60±1
・カラー:黒
・JANコード:4951908005412
・質量:210g
【材質/仕上】
・特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM2V)

Specifications of NO005412

Part Number
NO005412
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,092,820 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1