(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【特長】
・10~20倍に希釈して使用可能です。
・冷却性、潤滑性に優れています。
【用途】
・鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属。
【商品仕様】
・水溶性エマルジョン性
・トラスココード:810-5073
・質量:18kg
【材質/仕上】
・水溶性エマルジョン性油剤
Please check the type/dimensions/specifications of the part MOL-AM70-18 in the 扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MOL-AM70-18 trong chuỗi 扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-18水溶性エマルジョン18リットル.