(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,510,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【特長】
・10~20倍に希釈して使用可能です。
・冷却性、潤滑性に優れています。
【用途】
・鋼、ステンレス、アルミ、非鉄金属。
【商品仕様】
・水溶性エマルジョン性
・トラスココード:810-5072
・質量:4kg
【材質/仕上】
・水溶性エマルジョン性油剤

Part Number
MOL-AM70-04
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,510,000 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part MOL-AM70-04 in the 扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MOL-AM70-04 trong chuỗi 扶桑 マジックカットオイルMOL-AM70-04水溶性エマルジョン4リットル.